速度和方向传感器  

铁姆肯公司能为各种应用的速度和方向反馈提供标准的和定制的独特解决方案。

铁姆肯公司的先进倍增编码器ASIC(MPS160)可以替代精致的光学传感器和昂贵的分相器。充分集成的铁姆肯公司设计特性体现在晶片霍尔传感器上,并且以耐用、低成本的小型封装承载光学编码器的分辨率。

铁姆肯公司的M15模快式磁性编码器是一只高分辨率的模块式增量编码器,其性能可靠,且价格经济。与传统的光学编码器相比,其专利磁性技术在高温、冲击和震动的环境中具有多个运行方面的优点。

铁姆肯公司T-系列工业编码器合并有霍尔效应和磁性的靶子,以便为各种工业应用中的机械零部件的角运动提供传感。

铁姆肯公司提供独特的速度传感器/位置传感器,其特性在于具有灵活的设计,并且合并了各种传感技术,例如铁姆肯公司的倍增编码器ASIC等,能为电动机和转动轴提供高分辨率的反馈。

铁姆肯公司的集成倍增编码器ASIC是专门为路外设备应用所设计的速度和方向解决方案,用于为小型二英寸的磁性靶子提供高的分辨率(每个频道的分辨率是1024及以下PPR)。

根据磁性靶子尺寸的不同,低分辨率的传动速度传感器能提供每个频道分辨率128及以下PPR,且易于适合各种封装配置。