铁姆肯公司倍增编码ASIC 

铁姆肯公司倍增编码器ASIC或MPS160系将一只方向传感霍尔效应编码器和一只集成的指引脉冲以及一只高精密分辨率的速度和位置传感器系统结合而成,装在一只紧凑的集成块上。ASIC产生和处理霍尔效应信号,以便在250KHZ/频道的速度下建立高分辨率的九十度相位差的输出信号,并可以在低速度的应用中以低能耗的模式运行。


坚固的设计能使产品在更高的温度、冲击负荷和震动水平下可靠地运行,并和市场上同类的解决方案相比允许更大的传感器相对于目标距离的变动(2mm及以下空气隙)。而且,它较不易被传感器和磁性目标之间的颗粒、液态或固态污染物损坏。


编码器ASIC为电动机控制电路在外部霍尔传感器换向界面的能力方面提供柔性。当结合外部换向霍尔器件使用时,它通过SPI界面提供绝对位置。

当使用特殊的磁性靶子时,一个数字指数信号被集成块输出,并同高分辨率的电路信号同步。

作为一只倍增编码器,可编程输出信号是依赖于传感器多极磁性信号靶子的磁极对子的分辨率的160及以下的倍数。这就生成了通常只有光学编码器正才能产生的高十进位或二进位分辨率。


设计特性

  • 整个系统封装于一个8mm×6mm大小的紧凑的集成块内。

  • 充分集成的集成块霍尔传感器产生数字式高分辨率和同步的指数脉冲信号。

  • 设计能提供耐高冲击和震动能力和高温运行能力。

  • 即使在传感器和靶子之间的间隙内有液体或固态粒子,也能够运行。

  • 真正的零速度运行。

  • 允许大空气间隙,高分辨率。

  • 当结合外部或换向的霍尔器件使用时有绝对定位能力。

  • 对空气间隙和内部错误有SPI诊断能力。

  • 对低速应用有低能模式。

  • 使用聚合物粘合的多极磁铁作为转动的或线性的靶子。

  • 有指数脉冲和温度输出。

  • 抗EMI(电磁干扰)。

  • 可用作单个ASICS或集成组合件的一部分。


应用场合 

  • 编码器
  • 无电刷直流电动机
  • 转动以及线性定位
  • 通用运动控制
  • 汽车电能辅助驾驶
  • 交流和直流电动机内部速度控制
  • 工业设备中的运动控制和传感
  • 汽车辅属装置中的电动机反馈
  • 汽车中的E-通路应用Encoders

案例研究 

传感器技术为Bobcat (山猫)提供突破的性能

铁姆肯公司技术为滑移装载机和公共事业工作机器实现全轮转向。