产品应用
超高速主轴润滑脂根据润滑系统设计和应用方法,可适用于-40° F 至 +300° F (-40° C 至 +149° C)的环境温度。在应用中,这种润滑脂的运行温度范围为-65° F 至 +300° F (-54° C 至 +149° C)。
警告:有关润滑频次谨遵设备制造商意见。不当的润滑行为会导致设备过早产生故障。
润滑脂性能
超高速主轴润滑脂一般可与磺酸钙基和聚脲稠化润滑脂相容。铁姆肯公司建议在更换润滑脂前先将设备上的润滑脂清除干净;在进行第一轮润滑时润滑间隔时间减半,之后再恢复正常的润滑间隔时间。
操作与储存
储存于干燥处,远离热源和明火。详情参阅化学品安全技术说明书(MSDS)。
运输与处置信息
遵守有关该类产品运输和处置的政府规定。不可重复使用容器。详情参阅化学品安全技术说明书(MSDS)。
产品技术指标–常用型
| 颜色 |
浅黄色/琥珀色 |
| NLGI 稠度级别 |
2 |
| 增稠剂类型 |
聚脲
|
| 针入度,工作前,ASTM D 217 |
最小220
|
| 针入度,工作 60 次冲程,ASTM D 217 |
265-295
|
| 针入度改变,100000 次冲程,ASTM D 217 |
310-360 |
| 车轮轴承渗漏,ASTM D 1263,最大 |
5 克 |
| 滴点,ASTM D 2265 |
> 250° C |
| 抗氧化性,ASTM D 942,99° C 下100 小时 |
1 |
| 铜带腐蚀,ASTM D 4048 |
1a |
| 防腐性能,ASTM D 1743 |
合格 |
| EMCOR 腐蚀性,ASTM D 6138,蒸馏水 |
0,0
|
| 油分离,ASTM D 1742 |
1.5 |
| 防水冲洗,ASTM D 1264,175° F(79° C),损失% |
5 |
| 轴承寿命,ASTM D 3336,300° F,小时/td>
| 2,000+ |
基油性能:
| 粘度 @ 100° C,ASTM D 445,厘斯 |
4-6 |
| 粘度 @ 40° C,ASTM D 445,厘斯 |
20-24 |
| 粘度指数 |
130 |
| 闪点,ASTM D 92,最低 |
204° C (400° F)
|
| 倾点,ASTM D 97 |
-65° C (-85° F) |
按下列包装供货:
- 14盎司筒装 - 产品编号GR233C
- 35磅提桶装 - 产品编号GR233P
- 30毫升注射器装 - 产品编号GR233SYR