产品应用场合
建筑和路外设备专用润滑剂根据润滑系统设计和应用方法,可适用于-10° F 至 +400° F (-23° C 至 +204° C)的环境温度。在应用中,这种润滑脂的运行温度范围为-40° F 至 +400° F (-40° C 至 +204° C)(视应用频率而定)。有关润滑频次请遵照设备制造商的建议。
警告:有关润滑频次请遵照设备制造商建议。不当的润滑行为会导致设备过早产生故障。
润滑脂性能
建筑和路外设备专用润滑脂一般可与钙基、12羟基硬脂酸钙基、复合钙基、磺酸钙基、锂基、复合锂基和聚脲稠化润滑脂相容。铁姆肯公司建议在更换润滑脂前先将设备上的润滑脂清除干净;在进行第一轮润滑时润滑间隔时间减半,之后再恢复正常的润滑间隔时间。
操作与储存
储存于干燥处,远离热源和明火。详情参阅化学品安全技术说明书(MSDS)。
运输与处置信息
遵守有关该类产品运输和处置的政府规定。不可重复使用容器。详情参阅化学品安全技术说明书(MSDS)。
产品技术指标–常用型
| 颜色 |
灰色 |
| NLGI稠度级别 |
2 |
| 针入度,工作前,ASTM D 217 |
265-295 |
| 针入度,工作60 次冲程,ASTM D 217 |
265-295 |
| 针入度改变, 100000 次冲程,ASTM D 217 |
+/- 5% |
| 二硫化钼,% |
5 |
| 车轮轴承,ASTM D 1263,修正 325°F (163° C) |
0.4 克 |
| 滴点,ASTM D 2265 |
572° F (300° C) |
| 抗氧化性,ASTM D 942,99° C 下100 小时 |
5 psi (35 kPa) |
| 四球磨损,ASTM D 2266,40公斤,1200 RPM,75°C,磨痕mm |
最大0.45 |
| 四球极压,焊接点ASTM D 2596,kgf |
620 |
| Timken OK 负荷,ASTM D 2509,磅 |
65 |
| 铜带腐蚀,ASTM D 4048 |
1a |
| 防腐性能,ASTM D 1743 |
合格 |
| 油分离,ASTM D 1742 |
0.2% |
| 防水冲洗,ASTM D 1264,175°F (79° C), 损失 % |
2.75 |
| 盐雾试验,B-117,小时 |
+2,500 |
基油性能:
| 粘度 @ 100° C,ASTM D 445,厘斯 |
30 - 34 |
| 粘度 @ 40° C,ASTM D 445,厘斯 |
430 - 490 |
| 粘度指数 |
95 |
| 倾点,ASTM D 97 |
-12° C |
| 闪点,ASTM D 92 |
255° C |
按下列包装供货: