产品应用
铁姆肯公司优质钢轨润滑脂在应用中的工作温度范围为-40°C 至 +121°C (-40°F至+250°F)。
注意:严格遵循设备制造商关于润滑频率的建议。不当润滑操作可导致设备过早失效。
润滑脂兼容性
铁姆肯公司的优质钢轨润滑脂通常与钙基润滑脂、12-羟基硬脂酸钙润滑脂、磺酸钙基润滑脂、锂基润滑脂以及复合锂基润滑脂等兼容。铁姆肯公司建议应用中在更换润滑脂前必须清除设备上的所有旧润滑脂。
搬运与储存
储存于干燥处,远离热源和明火。详情参阅《化学品安全技术说明书》(MSDS)。
运输和处置信息
遵守有关该类产品运输和处置的政府规定。不可重复使用容器。详情参阅《化学品安全技术说明书》(MSDS)。
产品技术指标– 常用型
| 颜色 |
琥珀色 |
| NLGI 稠度级别 |
1.5号 |
| 增稠剂类型 |
锂钙基脂 |
| 针入度,工作60 次冲程,ASTM D 217 |
305 |
| 针入度改变, 100000 次冲程, ASTM D 217 |
325 |
| Shell Roll Stability, AAR M942-98 Appendix C, 96 hrs., 82°C, Pen. |
318 |
| 滴点,ASTM D 2265 |
最低180°C |
| 氧化安定性,ASTM D 942, 99° C 下100 小时 |
5 psi
|
| 抗腐蚀性能,ASTM D 1743 |
合格 |
| 油分离,ASTM D 1742 |
最大5%
|
基油性能:
| 黏度 @ 100° C,ASTM D 445, 厘斯 |
15.5 |
| 黏度 @ 40° C,ASTM D 445, 厘斯 |
163 |
| 黏度指数 |
96 |
按下列包装供货:
35-磅桶装 – 产品编号#GR117P
120-磅桶装 -产品编号#GR117K
400-磅桶装 -产品编号#GR117D