润滑输送装置 

铁姆肯公司的油脂枪、油脂泵和轴承油脂器能帮助你及时把油脂注入到你需要的地方,帮助你减少机械停工时间和运行费用。油脂枪和油脂泵成套供货,安装和使用都很方便。

铁姆肯公司的杠杆型油脂枪由韧性很好的高压铸铁制成。它们的设计能方便地对油脂施加压力,平稳地输送油脂并能承受最严酷的工作条件。

铁姆肯公司的电驱型油脂枪带有18伏的可再充电的电池,能帮助你以较短的时间润滑更多的机器。

标准型油脂泵适合于大多数的油脂,最大程度上也能适用于NLGI #2油脂。其规格有35 lb., 120lb.和400 lb.

重载型油脂泵能适合大多数的油脂,最大程度上也能用于NLGI #3油脂,其规格有120lb.和400lb. 这些泵应用于那些油路较长的情况下,因为如果采用标准型的泵,输送压力就会比较低,这会限制泵的性能、此外,重载型油脂泵也适合寒冷气候和要求输送压力高的地方。

轴承油脂器能单个地润滑任何铁姆肯公司的保持架型式的滚动轴承和球轴承,轴承内径可达2 in.(50mm)。