标准型油脂泵 

高压55:1的油脂泵,能从35磅(16kg)、120磅(54kg)和400磅(180kg)油脂筒中直接输送包括NLGI #2在内的大多数油脂。这些泵工作有效,可靠,只要求少量维护即可,它们可以是手提式或固定式,并包括管线、软管卷轴和控制手柄。

 

设计特性

  • 铲型,有自泵功能的活塞。
  • 集成的吸入式过滤器有助于确保无污染工作。
  • 双作用泵的设计有助于确保流体的平稳流动和降低空气消耗。
  • 标准的内置排放消音器。