铁姆肯公司的油脂枪由韧性很好的高压铸铁制成,同一般合金的或其它模制的产品相比,性能要好。该油脂枪的头部喷射压力是17,000 psi(1200Bar)。
由于容易维持原始的压力和能在最困难的条件下输送油脂,铁姆肯公司油脂枪能提供7,100Psi(490Bar)的反向压力,每次冲程能输送0.1 oz. (3g)的油脂。
油脂筒由滚花钢制成,为了易于加载 ,具有螺线的结构。它还包括一只锁定杆,重载弹簧和锥形橡胶块。
推荐使用的油脂用量:铁姆肯公司标准14 oz.(400g)芯筒或16 oz.(450g)的散装油脂。
设计特性
- 承载能力更好的铸铁头,带有用于可选注油器管接头。
- 曲线型的出口管和带有球形阀和淬火处理钳口的管接头。
- 带有大螺线结构和O型密封圈的油脂筒。
- 杆、弹簧和橡胶块的承载性都很好。
- 烤瓷外观。
- 用于三通负荷的注油器管接头。
- 乙烯基手柄。