重负型油脂泵 

重载型高压55:1的油脂泵,可在120磅(54kg)和400磅(180kg)油脂筒中直接输送包括NLGI #3在内的大多数油脂。这些泵应用于是具有较长油路的场合,因为如果采用标准型的泵,输送压力就会比较低,这会限制泵的性能、此外,重载型油脂泵也适合寒冷气候和要求输送压力高的地方。

 

泵的设计采用了一只双作用活塞,其电动机已经通过了5百万以上循环的试验。它的冲程较长,所以工作循环次数可以更少,产生更小的磨损,延长工作寿命并且不会结冰。

 

设计特性

  • 双作用活塞
  • 抗腐蚀的零件由铝、合金钢、聚氨酯和腈制造。
  • 电动机的表面上有高级涂层。
  • 无声复式消音器。