电驱型油脂枪 

润滑你的轴承的最快和最方便的方法是使用铁姆肯公司的电驱型油脂枪。它的18伏可再充电电池能帮助你在短时内润滑更多的机器。如果带有额外的电池,你就不会停工等待电池再充电

 

设计特性

  • 承载性能很好的枪头设计
  • 30.5英寸(775mm)的柔性软管和带有球阀及淬火钳口的管接头。
  • 带有110 VAC充电器和两只18V Nicad可再充电电池。
  • 带有大螺线结构和O型密封圈的钢质油筒。
  • 杆、弹簧和橡胶块的承载性都很好。
  • 用于三通负荷的注油器管接头。