G-Power (气动润滑器)
| 型号 |
101 |
| 名称 |
气动润滑器 |
|
产品编号
(XXX 为润滑剂编号) |
PG101XXX |
| 说明 |
普通用途的润滑器,带金属外壳 |
| 润滑周期 |
执行螺杆,带黑色密封圈(单独销售)
黄色 = 1 个月
绿色 = 3个月
红色 = 6个月
灰色 = 12个月
(环境温度68°F 或20℃下的标准润滑脂) |
| 用量 |
4.05 fl. oz. (120 cm3) |
| 最大压力 |
65 psi/4 bar |
| 环境温度 |
32°F 至 104°F (0°C 至 40°C) |
| 近似重量 |
0.54 lb (245g) |
| 尺寸 |
高度 = 3.96" (99mm)
直径 = 2.36" (59mm)
最大直径 = 2.80" (70mm) |
------------------------------------------------------------------------------------
| 型号 |
102 |
| 名称 |
气动润滑器 |
|
产品编号
(XXX为润滑剂编号) |
PG102XXX |
| 说明 |
透明的塑料外壳,适用于高湿度、高腐蚀或要求干净卫生的环境。 |
| 润滑周期 |
执行螺杆,带粉红色密封圈:(单独销售)
黄色 = 1 个月
绿色 = 3个月
红色 = 6个月
(环境温度68°F 或20℃下的标准润滑脂) |
| 用量 |
3.38 fl. oz. (100 cm3) |
| 最大压力 |
65 psi/4 bar |
| 环境温度 |
32°F 至 104°F (0°C 至 40°C) |
| 近似重量 |
0.48 lb (218g) |
| 尺寸 |
高度 = 4.16" (104mm)
直径 = 2.52" (63mm)
最大直径 = 2.96" (74mm) |
------------------------------------------------------------------------------------
| 型号 |
103 |
| 名称 |
气动润滑器 – 低温 |
|
产品编号
(XXX为润滑剂编号) |
PG103XXX |
| 说明 |
润滑器带金属外壳,适用于低环境温度的环境。 |
| 润滑周期 |
黑色执行螺杆,带黑色密封圈:(单独销售)
| 温度 |
注油周期 |
| 50°F (10°C) |
1 周 |
| +/- 32°F (-35.56°C to 0°C) |
2 周 |
| 14°F (-10°C) |
6 周 |
| -4°F (-20°C) |
14 周 |
| -13°F (-25°C) |
26 周 | |
| 用量 |
4.05 fl. oz. (120 cm3) |
| 最大压力 |
65 psi/4 bar |
| 环境温度 |
-13°F 至 50°F (-25°C 至 10°C) |
| 近似重量 |
0.54 lb (245g) |
| 尺寸 |
高度 = 3.96" (99mm)
直径= 2.36"(59mm)
最大直径= 2.80" (70mm) |
------------------------------------------------------------------------------------
M-Power
(电动润滑器)
| 型号 |
300 |
| 名称 |
变速驱动 |
| 说明 |
普通用途的润滑器,带塑料外壳和可更换的润滑剂筒(120或250 cm3)。由电池供电的机电驱动装置可以反复使用。
|
| 驱动装置产品编号 |
PM202000 |
| 成套组件 |
PM222XXX
PM242XXX
PM282XXX |
|
润滑剂筒产品编号
(XXX为润滑剂编号) |
更换装置 (包括电池和润滑剂筒):
2.03 fl. oz. (60cm3) 编号: PM221XXX
4.05 fl. oz. (120cm3) 编号: PM241XXX
8.45 fl. oz. (250cm3) 编号: PM281XXX
|
| 润滑周期 |
可设置为1、3、6或12个月 |
| 最大压力 |
75 psi/5 bar |
| 环境温度 |
14°F 至 122°F (-10°C 至 50°C) |
| 近似重量 |
带 120 cm3 润滑剂筒 = 1.05 lb (476.70g)
带250 cm3 润滑剂筒= 1.37 lb (622g)
|
| 尺寸 |
高度:
4.05 fl. oz. (带120cm3的润滑剂筒) = 6.5" (165 mm)
8.45 fl. oz. (带250cm3的润滑剂筒)= 8.5 " (215 mm)
最大直径: 2.8" (71 mm)
|
-------------------------------------------------------------------------------------
| 型号 |
400 |
| 名称 |
可控驱动 |
| 说明 |
可编程的润滑器,带塑料外壳和可更换的润滑剂筒(60、120或250 cm3)。
机电驱动装置与机器相连,可以反复使用。 |
| 驱动装置产品编号 |
PM203000 |
| 成套装置 |
PM223XXX
PM243XXX
PM283XXX |
|
润滑剂筒产品编号
(XXX为润滑剂编号) |
更换装置 (包括电池和润滑剂筒):
2.03 fl. oz. (60cm3) 编号: PM221XXX
4.05 fl. oz. (120cm3) 编号: PM241XXX
8.45 fl. oz. (250cm3) 编号: PM281XXX
|
| 润滑周期 |
根据自行设定 |
| 最大压力 |
75 psi/5 bar |
| 环境温度 |
14°F 至 122°F (-10°C 至 50°C) |
| 近似重量 |
带 120 cm3 润滑剂筒 = 0.90 lb (40g)
带 250 cm3 润滑剂筒 = 1.235 lb (560.70g)
|
| 尺寸 |
高度:
4.05 fl. oz. (带 120cm3润滑剂筒) = 6.5" (165 mm)
8.45 fl. oz. (带 250cm3润滑剂筒) = 8.5 " (215 mm)
最大直径: 2.8" (71 mm)
|