径向关节轴承 

径向关节轴承主要设计用于承受径向负荷,并处理中等程度的偏心状况。

铁姆肯公司关节轴承(SPBs),或称之为衬套,是种金属和金属接触的轴承,由磨削后的球面内圈和配对的外圈组成,没有任何滚动元件。这种轴承采用淬硬钢制造,经过精确磨削,可根据客户需要定制,包括采用特殊材料、游隙、表面抛光或构造以适应特殊的应用场合。

 

尺寸范围:内径12.7 mm - 600 mm(0.500 in.至23.622 in.)

 

设计特性

  • 采用淬硬钢制造,性能可靠,始终如一
  • 内外圈经磷酸盐处理后涂装二硫化钼(MoS2),减小了接触表面的摩擦。
  • 对轴承座和轴的设计进行了简化,缩短了安装时间。

 

应用场合

  • 矿用卡车A型框架、倾翻油缸,前后撑杆以及转向油缸
  • 均衡器轨道杆,提升和倾斜油缸,推进叶片,固定球和推土机松土机叶片。
  • 铰接系统上下转向助力油缸,以及轮式装载机动臂和铲斗油缸
  • 液压挖掘机斗杆和铲斗油缸
  • 还可用于航天飞机、重型移动结构和其他各式机动车