滚针和保持架推力组合,推力垫圈 

滚针和保持架组合配有小直径滚针,呈轮辐状排列。滚针采用保持架均匀隔开。保持架网状部分将滚子隔开来,并引导滚子沿轨道运转。这类组合的用途是传递两个相对转动的物体之间的推力负荷,同时大大降低摩擦。

 

滚针和保持架推力组合也可采用唇形垫圈组合起来,垫圈用作滚针滚道表面。垫圈既可单独供应,也可装配在滚针推力组合内以便处理。

 

尺寸范围:6 mm至140mm (0.2362 in.至5.5118 in.)

 

设计特性

  • 推力组合和垫圈的内孔和外径均为公制尺寸。
  • 推力垫圈至少打磨至内孔面积的四分之一(其他部分进行大致抛光)。
  • O垫圈的外径具有毛坯表面。
  • 薄型垫圈在自由状态下淬硬时可能因变形而变得不平整(可在负荷下压平)。

 

应用场合

  • 汽车自动和手动变速箱
  • 汽车配件(压缩机、转向器等)
  • 农业设备
  • 建筑设备

 

更多选项

  • 单向傻瓜式组合特点
  • 防自转锁紧特点
  • 润滑流动性加强ements