圆锥滚子推力轴承 

铁姆肯公司的圆柱滚子推力轴承设计具有真正的纯滚动运动,轴承寿命更长,负载能力提高,适用于各种工业应用场合。圆锥推力轴承包括重负荷、V型平滚道、压下、摆动和交叉滚子设计。

重负荷或标准推力轴承(TTHD型)非常适用于油井旋转台、纸浆精磨机、挤压机以及穿孔机等,是较高速度应用场合中的普通重负荷轴承。

V型平滚道圆锥滚子轴承有两种样式供货:TTVF(标准)和TTVS(自调心)。该类轴承结合圆锥推力轴承和圆柱滚子轴承的优点,能提供该尺寸下任何推力轴承所具有的最高可能的负载能力。

压下轴承采用V型平滚道设计,满装滚子具有优化轮廓,轴承无传统内孔。与V型平滚道轴承相比,压下轴承能提供最高的负载能力,但适用于低速运行条件。

该类轴承专门设计用于摆动应用。TTC和TTCS型轴承无保持架,在运输和安装过程中仅使用一外侧护圈固定住组件。

交叉滚子轴承的设计能在较小的空间内提供最高的转动精确度和刚度,节省材料成本。TXR型轴承适用于机床应用,如垂直镗床、垂直磨床以及其他类似的应用场合。