铁姆肯公司生产的交叉滚子轴承(TXR)的设计能在较小的空间内提供最高的转动精确度和刚度,并能节省材料成本。TXR型轴承适用于机床应用,如垂直镗床和垂直磨床。他们也特别适用于许多空间有限,或要求旋转物质重力的最低可能中心的枢轴和底座的应用场合。
尺寸范围: 457.2 mm 至 1549.4 mm (8 in.至 61 in.)
设计特性
- TXR型有两列滚子共存于一个空间,其交叉部分只占很小空间,由此减少了轴承箱材料,降低了机加工要求,节约了成本。
- 滚道和滚子构造上的线接触提供了最大旋转精度、高稳定度和更大的倾斜刚度。
- 最佳预负荷的可调节设计延长了轴承寿命,在最大限度内加大了刚度并提供了最小跳动。
- 该设计方便润滑剂灌注和污染物入侵。
- 尼龙隔圈惯性较低,运行扭矩较小。
- 部件采用表面渗碳钢制造,核心粗糙、抗冲击,表面坚硬。
应用场合
- 机床用精密旋转分度台
- 立式和卧式镗床
- 立式磨床
- 旋转表面磨床
- 大型滚齿机
- 枪炮和雷达回转台
- 大型无线电和光学望远镜
- 旋转摄像机
- 转向枢轴和连铸机
- 高度受限的枢轴
- 显微镜台
- 杆中心支轴
- 旋转转向架
- 焊接支架
- 大型油轮系泊浮筒
- 回转装配夹具
- 工业机器人