TTVS (自调心) 

TTVS型的V型平滚道轴承设计包括一个平垫圈和一个与滚子相配的圆锥滚道垫圈。其底部垫圈是两片式,允许在在最初偏心的条件下自对中。这类轴承在给定的空间内具有很好的动态承载能力,并能提供优良的静态承载能力。大部分尺寸的轴承采用淬硬销穿透滚子中心的保持架,允许滚子的间隔更小使承载能力最大化。


尺寸范围: 35 mm 至 2940 mm (13.75 in. 至 115.75 in.)


设计特性  

  • 其设计结合止推圆锥滚子轴承和圆柱滚子轴承的最佳特点,提供任何其尺寸的止推轴承的最高可能承载能力。
  • 垫圈设计提供了自对中能力。
  • 滚子与挡边之间的配合受到控制,以加强润滑剂的流动性,使滚子端面和挡边引导表面之间形成动态液压油膜。

 

应用场合  

  • 重载挤压机
  • 圆锥破碎机