铁姆肯公司提供有两种样式的压下轴承:TTSV型和TTSX型。两种类型都具有满装滚子设计,轴承无传统内孔。与V型平滚道轴承相比,压下轴承能提供最高的负载能力,但适用于低速运行条件。
尺寸范围: 35 mm to 2940 mm
(13.75 in. to 115.75 in.)
设计特性
由于这类轴承无传统内孔,因此具有中心插孔用于连接和提升。
- TTSV和TTSX型轴承实现了圆锥滚子和两个滚道之间的纯滚动,在滚动表面任何点都不会打滑或滑动。
- 平滚道允许在不影响轴承运转的前提下进行径向更换。
应用场合
压下轴承经过特殊处理,可用于各种操作状况下的应用场合,包括: