TVL(角接触,一定径向负荷) 

TVL型轴承能在高速条件下运行温升低、安静,摩擦极低,对偏心较不敏感。该型轴承设计用于承载推力负荷,但也能应付一定的径向负荷。

 

尺寸范围:228.6 mm至1371.6 mm (9 in. 至 54 in.)

 

设计特性

  • 精密研磨的钢球由经过淬硬和研磨的钢滚道包裹,并由黄铜保持架隔开。
  • 可根据具体应用的需要,提供其它指定材料的保持架。

 

应用场合  

  • 流体控制阀
  • 机床工作台和主轴
  • 油气旋转台