DTVL型推力球轴承设计有上下两列角接触球和三个滚道元件。相对于TVL型轴承,该型轴承能在一个方向承载推力负荷,同时在另一个方向承载较小的推力负荷。
尺寸范围:508 mm 至 1374.775 mm (20 in. 至 54.125 in.)
(20 in. to 54.125 in.)
应用场合
特殊表面处理 经过特殊表面处理的轴承部件,不仅能抵御微小颗粒杂质的侵害,而且能减少由于打滑或滑动所造成的损伤,使轴承得到有效的保护。在某些场合,尤其是在条件苛刻的应用场合,经过特殊表面处理的轴承,其寿命最高可延长至标准设计的五倍。 BR>
润滑 润滑得当是延长轴承寿命和减少故障停工的重要途径之一。铁姆肯公司供应的润滑剂种类齐全,广泛适用于各类应用场合的各种轴承。.
铁姆肯公司产品手册