单列圆柱轴承 

单列圆柱轴承具有六种基本设计:NU、N、NJ、NF、NP及NUP。下文括号内所示代码为工业标准命名。

工业标准NU单列圆柱轴承是铁姆肯公司产品线上最为普遍的一种轴承形式。其内圈、保持架和滚子总体可相互分离,并一同安装到外圈上。无推力载荷能力。

N型圆柱轴承的内圈上有两条整体挡边,用于固定滚子和保持架。无推力载荷能力。

NJ型轴承可支承高径向载荷和相当于径向载荷10%及以下的单向推力载荷。具有双挡边外圈和单挡边内圈。

NF型轴承能承载较小的推力载荷。具有双挡边内圈和单挡边外圈。

NP型轴承能承载两个方向上的轻推力载荷,可与RN或RU型轴承同用,以适应轴向膨胀和收缩。具有双挡边外圈和单挡边内圈。

NUP轴承能承受两个方向上的轻推力载荷,可与RN或RU型轴承同用,以适应轴向膨胀和收缩。具有双挡边内圈和单挡边外圈。

相关链接

铁姆肯公司技术系列

 

下载

 EMA系列(英文)