ADAPT Bearings  for Continuous Casters

应用于连铸机的 ADAPT™系列轴承 

 

Timken® ADAPT™系列轴承专为连铸机设计,确保设备可靠而高效的运转。ADAPT™系列轴承在传统圆柱和调心滚子轴承的设计基础上进行了创新,因此,用户可兼得两类设计的好处。 

 

轴承由内外圈以及滚子保持架组件组成。保持架定位滚子,可避免滚子在装卸过程中受损。 

独立组件使安装、拆卸和检查过程简化。轴承内圈和外圈可任意方向安装,避免安装错误,并且无需任何工具。 

目前可供尺寸范围:内径100毫米至170毫米(3.94 英尺至 6.69 英尺)。 

应用
扇形段的浮动端支撑 

设计特点

  • 满装滚子设计,配有保持架以免掉落
  • 同时具备补偿偏心和轴向位移能力
  • 独特的内部几何构型可优化接触应力和滚子稳定性
  • 标准ISO尺寸易于与Toroidal及调心滚子轴承的互换
  • 高静态径向 承载能力最大化可靠性