双列圆柱轴承(NN、NNU)  

双列圆柱轴承能承受较大的径向载荷。这些轴承类型可互换,其尺寸、滚子下方直径(NNU型)以及滚子上方直径(NN型)均遵循ISO/DIN标准。用户可改用其他厂家生产的内圈,滚子除外。


尺寸范围:15 mm内径至2000 mm外径



设计特性

  • 按照ISO/DIN规定的互换尺寸设计。
  • 整套组件形式出售。
  • 同样尺寸范围内也提供单列产品。
  •  当前设计使用NN、NNU命名。
  • 采用钻削兜孔、指形黄铜保持架的标准保持架设计。

 

应用场合

  • 齿轮传动装置
  • 切头剪
  • 轧钢厂
  • 机床