TSF (凸缘外圈) 

TSF轴承有带凸缘外圈以便确定轴向位置并在带有通孔的轴承座内准确定位。
 
尺寸范围:
内径ID  7.937 mm 至 1270.000 mm
(0.3125 in. 至 50.0000 in.)

 

外径OD 31.991 mm 至 1435.100 mm
(1.2595 in. 至 56.5000 in.)

 

 

设计特性

  • 外圈紧靠凸缘面以便轴承座通孔。
  • 轴承座通孔精确对中。
  • 降低了机加工成本。

  

应用场合

  • 机床主轴
  • 齿轮减速机组
  • 汽车驱动桥
  • 变速箱