TS单列(压制钢) 

单列圆锥轴承是最基本的、使用最广泛的圆锥轴承,它包括两个主要的、可分离的部件:内圈组合和外圈。 它们通常是成对安装在轴上。

 

 

尺寸范围:
内径ID 7.937 至 863.600 mm (0.31225 至 34.0000 in.)
外径OD 31.991至1060.000 mm (1.2595至41.7323 in.)

 

 

设计特性 

  • 单内圈和外圈。
  • 采用一片压制钢保持架将滚子均匀地保持在内圈上。
  • 销式保持架也有供货。

 

应用场合 

  • 汽车前轮
  • 差动和小齿轮构造的运输机滚子
  • 机床主轴
  • 拖车车轮