TS(销式) 

销式设计拆除了保持架桥,为滚子保留了更大空间,并且采用了更长的滚子,因此提高了单列轴承的承载能力。
 
销式保持架由两个环组成,滚子两端各有一个。保持架的支柱穿过每一个滚子的中心孔,锁住一个环,并与另一个环焊接。
 
尺寸范围:
外径ID  152.400 mm 至 1701.800 mm
(6.0000 in. 至67.0000 in.)

内径OD 307.975 mm至2032.000 mm
(12.1250 in. 至80.0000 in.)

 

 

 

设计特性 

  • 更多的滚子可承受更大负荷。
  • 保持架在滚子两端各有一个环。
  • 保持架的销穿过每个滚子的中心孔,并在两端焊接。

 

应用场合 

  • 较大负荷汽车
  • 工业设备构造
  • 非公路
  • 航空
  • 电力传输
  • 重工业
  • 卫生保健