改善的燃油经济性
试验证明,相较于传统轴承设计,我们的节油设计明细体现了燃油的经济性。下图为小齿轮轴承功率消耗图(图1),图中显示节油小齿轮轴承的功率消耗与传统小齿轮轴承相比大大降低。

降低的运行温度
轴温升柱状图(图2)表明,安装有节油轴承的轴在运行时,温度比安装传统轴承的轴低30摄氏度。温度的降低可延长轴承润滑油和齿轮寿命。

更少的噪音
因小齿轮位置偏移引起的传动故障是产生噪音的主要原因。节油设计能减少振动,使齿轮位置更加稳定,从而降低噪音。因磨损造成的小齿轮移动图(图3)表明,相较于传统轴承,节油轴承能将磨损减少至30%。

更轻的重量
节油轴承设计可以减轻重量10%-15%。下图显示了节油轴承设计尺寸与标准设计尺寸的对比。