TQOW(带内圈端面润滑槽的直孔轴承) 

TQOW型轴承与TQO型轴承类似。当挡肩和/或挡肩环未配有润滑槽时,则在轴承内圈的端面提供有润滑槽。

 

尺寸范围:

内径ID 50.800 mm 至 1499.872 mm

(2.0000至59.0501 in.)

 

外径OD 83.337 mm 至2032.000 mm

(3.2810 in. 至80.0000 in.)

 

 

设计特性

  • 除轴承内圈的两个端面提供有润滑槽外,其它与TQO类似。
  • 包括两个双内圈、两个单外圈和一个双外圈,并有一个内圈隔圈和两个外圈隔圈。
  • 内圈隔圈经硬化以降低表面磨损。
  • 各部件均有连续编号以保证正确的安装顺序。

 

应用场合

  • 用于中低速轧机上