TQO (直孔四列轴承组合) 

TQO 轴承是是两对直接安装轴承,包括两个双内圈、两个单外圈和一个双外圈,并有一个内圈隔圈和两个外圈隔圈。

 

内圈隔圈上的润滑槽可使润滑油从轴承内部流到轧辊颈。内圈隔圈也经硬化以降低表面磨损。

 

 

尺寸范围:
内径ID 50.800 mm 至 1500.000 mm (2.0000 in. 至59.0551 in.)


外径OD 83.337 mm 至2032.000 mm (3.2810 in. 至80.0000 in.)

 

设计特性

  • 包括两个双内圈、两个单外圈和一个双外圈,并有一个内圈隔圈和两个外圈隔圈。
  • 隔圈带有润滑槽或润滑孔以便润滑。
  • 内圈隔圈经硬化以降低表面磨损。
  • 各部件均有连续编号以保证正确的安装顺序。

 

应用场合

  • 用于中低速轧机上。