TQIT (带锥形孔的四列轴承组合) 

TQIT型轴承有一个锥形孔,整个内圈保持匹配并连续的锥形,这样在高速轧机的支承辊上就有紧密配合,而直孔轴承内圈的松动配合则会导致极大的辊颈磨损。

 

轴承对间接安装增强了轴承的有效跨度,提高了稳定性和轧辊刚性。

 

尺寸范围:

内径ID 123.022 mm 至 1004.633 mm (4.8434 in. 至39.5525 in.)

外径OD 174.625 mm 至2032.000 mm (6.8750 in. 至80.0000 in.)

 

 

设计特性

  • 包括两个锥形孔单内圈、一个锥形孔双内圈、四个单外圈和三个外圈隔圈。
  • 单内圈的前端面已经双内圈的两个端面均加长而连接在一起。
  • 整个内圈保持匹配并连续的锥形。
  • 润滑剂可流经三个外圈隔圈。
  • 作为预先调节好游隙、匹配的轴承组合,各部件均有编号以保证正确的安装顺序。

 

应用场合

  • 用于高速轧机上。