Image Montage of Timken Products

 双列圆锥滚子轴承 

双列或两列圆锥滚子轴承是由双外圈和两个单内圈组成。这类轴承式样齐全,用于一般工业和汽车等应用场合的配置均有供货。
TDI (Two-Row Double-Inner Race)

TDI轴承可应用于旋转轴的固定端使用。如使用旋转轴承座的话,TDI型可在固定轴上浮动。

TDO (Two-Row Double-Outer Race)

轴承的这种结构提供了足够的有效跨度,因此当倾覆力矩成为主要负荷时,即常常使用这类轴承。

TNA (Two-Row Non-Adjustable)

这类轴承可用在许多需要安装简便的固定或浮动轴承的应用场合。

SR (Two-Row Set-Right™ Assembly)

SR轴承采用了铁姆肯公司的调正™自动调节技术,成本较低,成为许多工业应用场合的首选

Timken® UltraWind Tapered Roller Bearing

Timken® UltraWind圆锥滚子轴承是原始设备制造商设计和开发多兆瓦风力涡轮机的理想选择。该轴承拥有有一个两列圆锥滚子轴承或两个单列圆锥滚子轴承,以及密封圈、润滑和状态监控功能。

2TS-IM (Spacer Assembly with Indirect Mounting)

2TS-IM轴承组合包括有内外圈隔圈的两个单列轴承。

2TS-DM (Spacer Assembly with Direct Mounting)

2TS-DM型轴承组合一般用在旋转轴的固定端。

2TS-TM (Spacer Assembly with Tandem Mounting)

在某些出现径向和轴向复合载荷的场合,当单个轴承无法承受其中的推力负荷时,则适合采用这类轴承。