SR (双列调正™轴承组合) 

SR轴承按标准游隙量范围,根据铁姆肯公司的调正™ 自动调节技术制造,以适合多种工业用途。这类轴承有两个隔圈和一个可附加的扣环以进行轴向定位。由于这两者均由常用尺寸的单列轴承制成,因此它们的用途较广,成本较低。

  

 

尺寸范围:

内径ID 26.987 至 200.000 mm (1.0625 in. 至7.8740 in.)

外径OD 61.999至300.000 mm (2.4409 in. 至11.811 in.)  

 

 

设计特性

  • 两个TS轴承反面安装,带有内外圈隔圈。
  • 外圈隔圈有润滑槽,可安装质量稍差的止动环对轴承进行轴向定位。
  • 两个J-Line™级N型轴承,配有公制封套和非公制内部几何构造。

 

    应用场合

    • 汽车结构部件