CJ (两片式钢保持架,窗型) 

CJ型调心滚子轴承采取冲压钢窗型保持架,具有较高的载荷承载能力,使用寿命更长。正如铁姆肯公司调心轴承家族中的其他成员,CJ型轴承能够补偿动态和静态偏心,客户可以使用焊接的轴承座框架,代替复杂的框架铸件。

 

 

尺寸范围:25 mm 至 200 mm (0.98 in. 至7.87 in.) 内径

 

设计特性

  • 滚子与滚道接触面和其他内部结构等重要尺寸经过精心设计,改善了轴承性能。

 

应用场合

  • 连铸机
  • 齿轮传动装置