机床螺旋传动往往面临着最为艰难的运行条件:高加速度、高速度以及极高的刚度要求。但是您不必担心!铁姆肯公司的精密圆柱滚子轴承足以应付一切来自于立式和卧式铣床中心工作台的挑战。
铁姆肯公司螺旋传动用精密圆柱滚子轴承将轴向圆柱滚子和径向滚针相结合,这一独特的配置使该类轴承在高速运行环境下能很好的抵抗来自多个方向的负荷压力。该类型轴承提供有多种设计,以匹配不同的螺旋传动设计。
- 出色的静态和动态刚度保证更佳的流畅性。
- P4精度级别提供更佳的运行精度和更低的运行温度。
- 轴承选择简便。
- 各种设计均有供货,包括延长轴和法兰安装设计。
提供多种螺旋传动轴承类型,内径尺寸范围为15mm 至90mm。
下载手册
关于产品特征、性能数据以及螺旋传动用精密圆柱滚子轴承的详细信息,请查阅铁姆肯公司手册。
下载互换表
请查阅铁姆肯公司精密圆柱滚子轴承的互换信息。