Timken®回转台用精密圆柱滚子轴承适用于要求高旋转精度、高流畅性和高刚度的应用场合,如回转台、分度装置及立铣头等。
铁姆肯公司的精密圆柱滚子轴承集成了包括有L形内圈、轴圈、外圈、两个推力滚子保持架组件及向心满装列的设计。这种设计使该类轴承在易于安装的同时可以很好的抵抗来自多个方向的负荷压力。P4精度级别提供更佳的运行精度及更低的运行温度和噪音。
- 严密的预负荷使轴承负载能力和刚度控制能力增强。
- 油润滑标准,也提供脂润滑。
- 可选择推力垫圈,使轴承获得更高的轴向刚度。
- 内径尺寸范围:80mm (3.149 英寸)至460mm (18.110英寸)。
下载手册
关于产品特征、性能数据以及回转台用精密圆柱滚子轴承的详细信息,请查阅铁姆肯公司手册。
下载互换表
请查阅铁姆肯公司精密圆柱滚子轴承的互换信息。