Unipac-Plus™轴承 

UNIPAC-PLUS是双列圆锥滚子轴承组件,配置有高级密封件,并已预先采用最新的高级多功能润滑脂润滑。UNIPAC-PLUS适用于要求减轻自重的中型和重型卡车应用。

 

尺寸范围:标准内圈内径尺寸为68mm、78mm、82mm及90mm。可根据需要供应特殊尺寸。

 

设计特性

  • 轴承组合已预调间隙、预密封并预润滑,无需再进行手工调节;零部件较少,简化了安装与维修。
  • 缩小了轴承游隙设定的范围,减少了跳动,加强了安装刚度,提供更好的摩擦管理,从而延长了系统的使用寿命。
  • 设计对重量和整体组合进行了优化,获得了更高的功率密度,从而能够以较小的体积提高轴承性能。

 

另外提供有多种设计选择,包括全淬透钢或表面渗碳钢(加强了抗杂质性能),还可选用外侧密封圈。

 

应用场合

  • 中型和重型卡车车轮
  • 拖车