Timken® SENSOR-PAC™轴承 

SENSOR-PAC™轴承是第一个可在任何条件下提供整体牵引控制能力的轴承。它采用螺栓安装在汽车轮轴上,其优点在于具有一个整体的传感器系统设计,可提高防抱死系统(ABS) 和牵引控制系统(TCS)的性能。

 

设计特性

  • SENSOR-PAC™主动式传感器的感测速度能低至零。传感器收集的速度信息可用于汽车动力控制系统、速度控制、速度计、里程表、行车计算机和其它用途。
  • 内嵌式传感器对元件起到保护作用,最终减少了质保成本。此外,SENSOR-PAC传感器所采用的传感器与目标轮之间的间隙非常小,使传感器体积更小,成本更低。
  • 内嵌式传感器可防止杂质、腐蚀、热冲击和避免其它会影响外置式传感器的危险。
  • SENSOR-PAC™的设计宗旨之一是在最小的空间内提供最优越的性能。铁姆肯公司的工程师在不增加整体尺寸的前提下,将传感器置于轴承内部,提高了性能,并在最小的空间内提供 同等负荷能力。

 

应用场合

  • 轻型汽车车轮轮端