PINION-PAC™ 轴承是已经预密封,预设游隙,能够直接进行安装的圆锥滚子轴承单元,它简化了轻型汽车应用场合的轴组装程序,提高了系统性能。PINION-PAC™ 轴承重量减轻,齿轮可靠性增强,使用寿命延长,噪音、振动和非舒适性(NVH)也得到缓解,并且其索赔率较低,深受客户信赖。
设计特性
- 更为紧密的制造公差使PINION-PAC™ 轴承具有更好的同心度和最佳的轴承游隙设定,从而改善齿轮啮合接触,延长轴承使用寿命。
- 在动态负荷条件下,刚性设计能够减少齿轮啮合点的偏移,提高齿轮的可靠性。
- 紧凑的设计能减少15%的整体重量,从而获得更好的操纵性,提高燃料利用率
- 自保持的成套轴承减少了对轴承组装工具的需求,与传统设计相比能减少45%的零部件储备量。
- 轴承内圈与密封圈表面的同心度提高,降低了密封圈磨损,减少了索赔发生率。
- 成套设计简化了轴的维修——维修车间可以减少备件储备,技术人员则节省了安装时间。
应用场合