UNIPAC™是双列圆锥滚子轴承组件,配置有高级密封件,并已预先采用最新的高级多功能润滑脂润滑。UNIPAC适用于要求减轻自重的中型和重型卡车应用。
尺寸范围:标准内圈内径尺寸为68mm、78mm、82mm及90mm。可根据需要供应特殊尺寸。
设计特性
- 轴承组合已预调游隙、预密封并预润滑,无需再进行手工调节;零部件较少,简化了安装与维修。
- 缩小了轴承游隙设定的范围,延长了轴承和系统的使用寿命。
- 设计对重量和整体组合进行了优化,获得了更高的功率密度,从而能够以较小的体积提高轴承性能。
A另外还提供有多种设计选择,包括全淬透钢或表面渗碳钢,标准或特级密封润滑脂以及油润滑。
应用场合