一体式车轮轴承和轮毂组合简化了轴承游隙设定,便于汽车制造商提高组装速度,同时,该组合也降低了车辆维修率。如今,卡车制造者们采用Timken ®动力轴,获得了同样的利益回报。我们的设计紧凑、轻巧,有效提高了功率密度,减少了部件使用,并使组装过程更加简便。此外,该组合能很好地控制盘式制动器的游隙,消除了轴承调节的需要,提高了系统性能,。
设计特性
- 预调间隙、预润滑并已采取永久密封的轴承组合,具有1百万英里的预期使用寿命。
- 轴承滚压成型,使轴承组合的结构更加整体化,轴承夹持力更加牢固。
- 轴承内部设置有温度和速度传感器,系统能够及时的检测到中型和重型卡车车轮轮端的潜在问题。
- 适用于两种制动器设计,使重型卡车制造商和车队可从采用鼓式向盘式制动器转变。
应用场合