微型轴承与仪器轴承 

铁姆肯公司提供有各式齐全的轴承类型和设计样式,以尽可能满足所有精密仪器的应用需求。轴承类型包括径向保持架、立式推力、推力、高速径向、角接触以及满装球体等。此外,英制和公制尺寸也有多种选择。

 

设计特性

  • 内圈延长,外圈设置有法兰,安装简便。
  • 采用防尘盖和密封圈双重保护,隔绝污染。
  • 设计有多种径向游隙和接触角,满足不同的应用负荷和偏斜要求。
  • 提供各种样式和材质的球保持架,实现完美轴承配置。
  • 出厂前润滑,几百种润滑剂库存备用。
  • 严格按照具体应用要求确立公差。
  • 套圈和球有多种材质选择,包括AISI 440C不锈钢、SAE 52100 铬钢、铍铜以及陶瓷等。
  • 提供噪音和摩擦扭矩规格性能测试。

 

应用场合

  • 牙转、医学和工业专用手机
  • 流量计
  • 燃料控制器
  • 陀螺仪、同步机和伺服器
  • 电机
  • 低温冷却器
  • 肺辅助装置