精密球轴承 

精密球轴承适用于各类高精度应用场合,如航天、卫生、机床、机器人以及普通工业等。

按照MM/MMV公差制造的超精密轴承具有ABEC 9/ISO P2的精度和性能,并在其他非关键特性上采用 ABEC 7/ISO P4的精度,极具成本效益。

MMX型超精密轴承按照ABEC 9/ISO P2等级制造,其公差和精确度比ABEC 7/ISO P4更加严密。该型轴承适用于尺寸公差严苛、表面处理超精细的超高速磨削主轴应用。

HX型轴承具有优异的运行精确度,其跳动公差依据严密的ABEC9 (ISO P2)等级制造。

陶瓷混合角接触球轴承将钢制套圈与陶瓷滚动体相结合,使轴速更高,且动态径向刚度增强。

精密滚珠丝杠支撑轴承具有单列和双列两种配置,被广泛应用于运动控制场合。

微型轴承与仪器轴承用于牙科、医学和工业手机以及其他精密应用场合。球轴承的设计包括径向、角接触、推力以及立式推力等。

薄壁轴承提供有径向、角接触和断裂滚道等多种设计,适用于十字轴、旋转接头以及机器人等。