MM/MMV(机床轴承)  

按照MM/MMV公差制造的超精密轴承具有ABEC 9/ISO P2的运转精度和性能,并在其他非关键特性上采用 ABEC 7/ISO P4的精度,极具成本效益。

 

Timken® Fafnir®超精密球轴承设计用于严格要求高速、精确度、刚度以及机器最大正常运行时间的机床应用场合。特殊的滚道精加工和球轴承设计能实现尽可能高的运行速度。

 

尺寸范围:

10 mm - 300 mm (0.3937 in. - 11.8110 in.) 内径

 

设计特性

  • 按照ABEC 9/ISO P2的运行精确度要求设计。
  • 非关键设计采用ABEC 7/ISO P4的精度,极具成本效益。
  • 接触角具有15度和25度两种设计,以适用于不同的径向和轴向组合负荷。
  • WI设计使轴承在中速至高速运行中具有更高的负载能力。
  • 内孔和外径表面以微米编码,有助于机器制造商优化主轴关键部件的配合。

 

应用场合

  • 高速磨削主轴
  • 高速镗杆和铣轴
  • 高速雕刻
  • 精密立式和卧式铣轴