HX(机床轴承)  

铁姆肯公司为提高金属加工产量专门

开发了ISO系列-10高级机床主轴轴承。HX型轴承实现了更高的主轴速度,并且动态径向刚度增强。独特的滚动体和高精度工程滚道几何设计使主轴头能在更短的时间内去除更多的物料,同时保证最终产品具有优质的公差,大大提高了机床的加工效率。.

 

HX系列轴承提高了机器中心生产率,延长了轴承工作周期,加大了机器的正常运行时间,是物超所值的主轴轴承。其独特的几何设计大大减小了润滑剂在高速运行条件下的剪切效应,且相较于其他密封“小尺寸球”轴承,其工作温度更低。


 

HX型轴承具有优异的运行精确度,其跳动公差依据严密的ABEC9 (ISO P2)等级制造。轴承内径和外径以微米编码,优化了轴,轴承座的配合,增强了主轴性能。

 

尺寸范围: 10 mm – 200 mm 内径 (0.3937 in. – 7.8740 in.)


设计特性

  • 超高速设计。
  • 按照ABEC 9/ISO P2超精度等级制造,具有更加严密的运行公差,并有效减少了跳动。同时,精确度的最大化保证了机床重复定位的精度。
  • 发热最小化。
  • 稳定性和动态刚度增强。
  • 接触角具有15度和25度两种设计,亦可根据客户需要提供其他大小的接触角。
  • 提供有陶瓷滚动元件。
  • 提供有高速HXVV密封设计。
  • 内孔和外径表面以微米编码。

 

应用场合

  • 高速机床和磨削主轴
  • 高速轧机
  • 精密仪器、泵和压缩机
  • 生物技术设备
  • 飞机发电机