航空用调心滚子轴承  

铁姆肯公司的调心滚子轴承集优秀的径向负荷能力与适中的推力负荷能力于一体,是重负荷、轴承座不对准或旋转轴偏斜条件下的首选轴承。该型轴承构件的内部调心功能能补偿运行过程中出现的负荷状态。通常情况下,偏心度达到+/-1.5度,轴承仍可发挥最佳性能。


尺寸范围:125 mm至220 mm外径


设计特性

  • 在大多数航空应用中,设置于减速系统行星齿轮组中的轴承外圈整合有齿轮。
  • 提供有不同的轴承列配置。
  • 设计形式包括:加工钢、带有低摩擦涂层的高强度保持架;抗腐蚀镀层或涂层、高温合金;专利轮齿涂层—用于延长重负荷条件下轴承的使用寿命。


应用场合

  • 直升机主旋翼驱动中的主要减速齿轮传动装置
  • 涡轮螺旋桨飞机燃气轮机引擎