立式座调心轴承 

铁姆肯公司的立式座调心轴承由坚固的铸铁或铸钢轴承座与高性能调心滚子轴承构成,适用于最严苛的重工业应用场合。分体式轴承座的设计便于装配与维修。每套立式座轴承均采用先进的调心滚子轴承设计,改良的几何与滚道表面处理最大限度地提高了负承能力,延长了使用寿命。铁姆肯公司主要生产两种立式座轴承:SAF和SDAF。较大型的SDAF立式座适用于极端重负荷的应用场合。

 

尺寸范围:35mm 至 300 mm (1.37795 in. 至11.811 in.) 的轴, 1000 mm (39.37 in.)以内或更大尺寸的特殊机轴均有供货。

 

设计特性

  • 分体式结构方便拆装。
  • 撬挖工具槽和专用吊耳简化了轴承检查、维修和更换。
  • 端盖拆卸快速方便,防止对轴承或轴承座造成损伤。
  • 一体式轴承座和轴承设计加强了轴承单元润滑的特性。
  • 多种密封选择,防止污染。

 

应用场合

  • 输送机
  • 采矿
  • 纸浆与造纸
  • 轧机