Survivor系列  

 

 

 

 

Survivor系列专为高腐蚀的应用场合所设计。

 

Survivor PT系列


Survivor PT系列采用比尼龙或涂层更耐用的高聚物轴承座,具有高负荷承载能力,能为轴承提供持久的保护。整体防腐性能确保使用期间不会出现刮伤或剥落等损伤。高聚物材料能防止多种酸碱性物质、蒸汽以及120℃(250℉)以内的持续高温(可短暂暴露于160℃(320℉)以内的高温)。

 

Survivor NT系列


该系列由一个化学镀镍轴承座和一个抗腐蚀轴承构成,提供有多种锁紧系统供选择。

 

PS系列


PS系列由一个高聚物轴承座和一个300系列不锈钢轴承构成,具有很强的防腐功效。


 

设计特性

  • 独有的thin-dense chrome(TDC)薄密镀铬涂层施用于所有NT/PT外调心轴承,具有超强的防腐性能,能防止开裂或剥落。
  • 所有Survivor轴承单元均采用FDA/USDA挠性轴承,可适应偶尔接触。
  • 轴承安装于采用特定扭矩配合的轴承座中
  • 润滑通道将润滑脂输送至整个轴承,并不仅限于轴承外径与轴承座之间。
  • 可根据需要,配置不锈钢球、紧定螺钉以及套环。

 

应用场合

  • 食品与饮料
  • 污水
  • 洗车
  • 公路盐沙
  • 化工与橡胶
  • 医药
  • 海事
  • 造纸
  • 物料处理