紧定螺钉锁紧 

带锁紧机构的带座轴承具有两个经特殊设计的紧定螺钉,通过内圈钻孔将轴承紧固到轴上。两个紧定螺钉相隔90度,以优化把持力与内圈变形之间的平衡。该设计结合了先进的轴防护技术,用于减小轴的损坏。

便于安装。大多数适用于轴有正反向旋转的应用中。

带有窄内圈,非常适用于轴有正反向旋转的应用中。

铁姆肯公司轴防护技术能从最大程度上减小轴的损坏。

具有可靠的性能,在负荷较大的应用中能保证更长的寿命。

通常应用于需要调整和紧固轴的场合。