紧定螺钉锁紧的带座轴承具有两个经特殊设计的紧定螺钉,相隔90度,通过内圈钻孔将轴承紧固到轴上。该设计结合了先进的轴防护技术™。  该锁紧系统在许多应用场合普遍使用,能提供可靠的锁紧功能。自锁套环省去了锁紧螺母、垫圈、挡肩、衬套以及紧定套的需要。  同心套普遍应用于空间受限和轴有正反向旋转的应用场合。同心套包含两个紧定螺钉,相隔120度。两个紧定螺钉穿过内圈上的钻孔,将轴承紧固到轴上,内圈应力和变形极小。  这些带座轴承专为特殊的应用和环境设计,提供多种更广泛的选择。  铁姆肯公司的安全端盖便于安装,能保护暴露的连杆端旋转轴,减少多种设备存在的安全隐患。  提供关于带座球轴承的资料、产品清单和替换指南。 |