Image Montage of Timken Products

 高性能轴承 

P900 bearings

Timken® P900轴承是圆锥滚子轴承,其滚子、外圈和内圈具有优越的几何设计并经过特殊的表面处理,增强了功率传输、效率以及耐久性。

Duraspexx

适于在矿山、轧机、航空和发电设备上应用,Timken® DuraSpexx®轴承选用了更好的材料和表面加工技术,延长了轴承的使用寿命。

auqspexx bearings

Timken® AquaSpexx®轴承采用了一层锌合金涂层,能抵抗轧钢厂和其它恶劣的运行环境中经常发生的由水质腐蚀所而引起的损坏

Timken® Wear-Resistant Bearings

风电抗磨轴承的设计旨在减少影响轴承寿命的磨损问题,包括出现在主轴调心滚子轴承上的微点蚀及风电齿轮箱轴承上的微点蚀、擦伤和脆性剥落等问题。

Thin Dense Chrome Bearings

Timken®薄膜铬层密镀轴承(或TPC)经过特殊设计,能在苛刻的腐蚀环境中依旧性能卓越,并有一层涂层,使轴承表面具有更高的强度、硬度。

Debris Resistant Bearings

通过对标准的Timken® 轴承采用一种独特的工程处理方法,可以适用于那些有中度杂质存在的应用环境,为您带来正确的抗杂质解决方案。

Low Torque Bearings

Timken®低转矩轴承能减少震动,使噪音降低。和传统的Timken®轴承相比,重量减少10-15%。