抗杂质轴承 

在很多情况下,通过减少环境中杂质的影响,标准的Timken® 轴承能获得更优异的表现性能。事实上在试验室测试中,在同样的杂质条件下,Timken®标准轴承始终能等同或超过主要竞争对手的轴承。然而,对那些杂质影响严重的场合下,Timken®抗杂质轴承能更好地保证轴承的性能发挥,这种轴承的尺寸范围广,类型多样,数量充裕。在一些杂质较多和油膜较薄的环境中,这类产品最大能使轴承寿命延长达三倍。

 

通过察看轴承滚道表面上的凹痕或其它的杂质损伤,工程师们能通过计算机工具模拟客户应用环境中杂质的严重程度。由损伤检验得出的结论为选择最合适的杂质解决方案提供了更多的数据。

 

设计特性

  • 可对某些尺寸范围的圆锥,调心和圆柱轴承采用这种设计
  • 抗杂质轴承结合了合金,热处理以及硬膜涂层技术,优化了轴承的机械性能。
  • 这种抗杂质技术减少了粘结磨损,提供了自我修复微观裂纹的能力,为客户提供可靠的性能和更长的轴承寿命。
  • 该设计能适合你目前应用中的尺寸要求,勿需进行昂贵的重新设计。
  • 先进的制造工艺能使Timken经济有效地提供该类产品的大批量或小批量生产。

 

应用场合 

  • 工程机械
  • 采矿设备
  • 发电设备
  • 水泥和选矿设备